Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 25 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 624 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 15...300; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | 15...300 | ||
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 15...290 | ||
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 15...190 | ||
Setari de fabrica |
|
||
Distanta ajustabila | da | ||
Diametrul maxim al spotului [mm] | 25 | ||
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare | ||
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 362 |
Greutate [g] | 60 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|