You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OGH305

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH305

OGH-DPKG/US100

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH305

OGH-DPKG/US100

  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Capsula Formă constructivă filet
Aplicatie
Caracteristici speciale Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 25
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 624
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu [mm] < 300; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] < 300
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] < 270
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] < 190
Distanta ajustabila nu
Diametrul maxim al spotului [mm] 25
Dimensiunile spotului de lumina se refera la Domeniu
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 372
Date mecanice
Greutate [g] 59,2
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A