You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OGH282

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

  • Carcasă dreptunghiulară robustă din metal cu filet M18 pe latură
  • Design de dimensiuni foarte mici pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Excelent raport preț/performanță
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Capsula rectangular cu filet M18
Aplicatie
Caracteristici speciale Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 25
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 645
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu [mm] < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] < 100
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] < 100
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] < 100
Distanta ajustabila nu
Diametrul maxim al spotului [mm] 7
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 10
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 16
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 1
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1138
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -40...60
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 782
Aprobare UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Class 2
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 60
Capsula rectangular cu filet M18
Dimensiuni [mm] 52,6 x 19,1 x 35,9
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale Zinc turnat sub presiune; PEI
Material lentila
PEI
Aliniere lentila optică laterală
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Articole livrate
piulita de blocare: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
Alte date
Repetabilitate/ precizie: 6 σ
repetabilitatea valorilor masurate
Abstand alb (90 % remisie) negru (6 %...90 % remisie)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
Precizia
Abstand alb (90 % remisie) negru (6 %...90 % remisie)
20 mm ± 1,5 mm ± 1,8 mm
50 mm ± 3,0 mm ± 3,5 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
Valoarile sunt valabile pentru
Lumina externa obiect < 10 klx
conditii ambientale constante 23 °C / 960 hPa
minimul de timp pornit in minute 10