Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1112 |
Greutate [g] | 255,8 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|