Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 8 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 8 |
Distanta ajustabila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (impreuna cu conectorul corespondent) |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1320 |
Greutate [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Capsula: ABS | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|