Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular cu filet M18 |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC |
Clasa de protectie | II; (double insulated) |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Functii de iesire | Light ON |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 8 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 30 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|