Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Aplicatie [m] | 0,03...1,5 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 75; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100; (Per iesire) |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 1500 |
---|---|
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 5 |
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 5 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Suprimare a fundalului [m] | 0,03...20 |
Domeniu de masura [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 33 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 | ||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 171 |
Greutate [g] | 205,5 |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Dimensiuni [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Lentile frontale: Sticlă |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|
curbă de histerezis pentru măsurarea distanțelor
|
|
---|
parametru | Domeniu reglare | Setari de fabrica |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
repetabilitatea valorilor masurate | ||
distanţa | alb (90 % remisie) | negru (6 % Remisie) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Valoarile sunt valabile pentru | |
Lumina externa obiect | < 10 klx |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 15 |