Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 12 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 9 |
Distanta ajustabila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 953 |
Greutate [g] | 58,4 | |
---|---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Oţel inox; ABS | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|