You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OG5099

Senzor reflexiv difuz

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Senzor reflexiv difuz

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OGH502 sau OGH504 Comparație produse: OG5099 / OGH502 / OGH504 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa Formă constructivă filet
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite; Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 60
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 660
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz] 250
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu [mm] 30...130; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 12
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale inox (1.4404 / 316L); PBT
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
functie 1 x LED, roşu
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit