Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 2 |
Carcasa | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 17 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 675 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 0,5 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 5 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Rază de acţiune |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 2 | ||||||||||||||||||
Note despre protectia laser |
|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|