Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Ieşirea funcţiei de control |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 32 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Ieşirea funcţiei de control | da |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 1...400; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|