Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 17 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 15 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 2000 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,116 | |
---|---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|