Carcasa | Formă constructivă filet |
---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 160 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | alama nichelată | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|