Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Functii de iesire | Light ON |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 8 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 8 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 25 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu [mm] | 1...600; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Diametrul maxim al spotului [mm] | 169 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 338 |
Greutate [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|