Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...90 AC/DC |
Clasa de protectie | II |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Functii de iesire | Light ON |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 9,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 9,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 10 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 70 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu [mm] | < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | alama nichelată | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|