Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 90...250 AC/DC |
Clasa de protectie | II |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Functii de iesire | Dark ON |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 9,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 9,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 10 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 70 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază de acţiune [m] | 0...0,08; (Barieră optică) |
---|---|
Domeniu [mm] | 0...15; (Senzor reflexiv difuz) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 88 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | alama nichelată | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|