Senzor reflexiv difuz
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
Senzor reflexiv difuz
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Normal deschis/normal inchis programabil
- Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
- Cu cablu lung
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 320 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | 1...200; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 92 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 891 |
Date mecanice
Greutate [g] | 154,2 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Desemnarea firului | M12 x 1 | |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) | |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|