You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OE0010

Senzor de tip bariera receptor

OE0010

OEE-V/6M

Senzor de tip bariera receptor

OE0010

OEE-V/6M

  • Design dimensiuni economice
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Rază lungă de acțiune
  • Pentru conectarea la un amplificator de comutare
  • Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OE0005 Comparație produse: OE0010 / OE0005 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Capsula Formă constructivă filet
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare da
Amplificatoare de comutare Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Clasa de protectie III
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 950
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] < 1
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 49633
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M8 x 1
Desemnarea firului M8 x 1
Materiale alama nichelată
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m; 1 x 0,14 mm²