Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
---|---|
Protectie suprasarcina | nu |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,03...0,2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Domeniu [mm] | < 15; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 5623 |
Greutate [g] | 0,2 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | alama nichelată |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|