Tip lumină | Lumină roşie; Lumină verde; lumină albastră |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Aplicatie | recunoasterea culorii; retro-reflective operation; operare de reflexie difuză |
---|
Tensiune de lucru [V] | 12...30 DC; (Pulsatie reziduala maxima: 5 Vss) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 80 |
Clasa de protectie | II |
Tip lumină | Lumină roşie; Lumină verde; lumină albastră |
Tip. pe viata [h] | 100000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Model electric | NPN |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Rază de acţiune [m] | 0,1...0,25; (retro-reflective operation) |
---|---|
Domeniu [mm] | < 12,5; (operare de reflexie difuză ± 2) |
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 2 |
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 4 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Domeniu |
Timp răspuns [s] | 0,7 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|