Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,9 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 1...600 |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 40 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|