Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Execuţie | Amplificatoare de fibra optica pentru fibra de sticla, pentru fibră optică cu îmbrăcăminte de metal, FE/FT-50 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Model electric | PNP/NPN; (Detectare automată a sarcinii PNP/NPN) |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Funcţie timp [s] | 0,001...0,09 |
Rază de acţiune [m] | 0...0,4; (Barieră optică) | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu [mm] | 0...40; (Senzor reflexiv difuz) | |||
Setari de fabrica |
|
|||
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 860 |
Greutate [g] | 47,8 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiale | PPE modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M8; codificare: A |