Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Execuţie | Amplificatoare de fibra optica pentru fibra acrilica |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 630 |
Model electric | PNP/NPN; (Detectare automată a sarcinii PNP/NPN) |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 3000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Funcţie timp [s] | 0,001...0,09 |
Rază de acţiune [m] | 0...2; (Barieră optică) |
---|---|
Domeniu [mm] | 0...100; (Senzor reflexiv difuz) |
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 837 |
Greutate [g] | 48 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiale | PPE modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M8; codificare: A |
curba de crestere in exces
|
|
---|