You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OB5029

Amplificator fibră optică

OB5029

OBF-FPKG/AS

Amplificator fibră optică

OB5029

OBF-FPKG/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OBF507 Comparație produse: OB5029 / OBF507 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa rectangular
Aplicatie
Execuţie pentru fibră optică cu îmbrăcăminte de metal FE/FT-50
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 35
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 660
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] 0...1; (Barieră optică)
Domeniu [mm] 0...150; (Senzor reflexiv difuz)
Distanta ajustabila da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 36 x 15 x 60
Materiale ABS
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
domeniu nesigur 1 x LED, roşu
Observaţii
Observaţii
Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera
corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz
Dark ON corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera
corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A