You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OA5115

Senzor de tip bariera receptor

OA5115

OAE-FPKG/T/US

Senzor de tip bariera receptor

OA5115

OAE-FPKG/T/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Carcasa rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Ieşirea funcţiei de control
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 50
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Ieşirea funcţiei de control da
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] 10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Incarcarea de curent maxima in modul de iesire dual [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 300
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Funcţie timp [s] 0,5...10
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] < 50
Distanta ajustabila da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 90 x 30 x 70
Materiale PPO modificat
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
functie 1 x LED, roşu
Elemente de operare
Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere
Accesorii
Articole livrate
Unghi de fixare
Şurubelniţă
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A