Carcasa | rectangular |
---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 3,5 |
Clasa de protectie | II |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
---|---|
Protectie suprasarcina | nu |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | 25 |
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|