Carcasa | rectangular |
---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 3,5 |
Clasa de protectie | II |
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|