Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 2 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,2...8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 420 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 288 |
Greutate [g] | 303,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5 |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|