You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. O8 in miniatura
  5. O8H214

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H214

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

O8H214

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

  • Spot de lumină compact cu detectarea precisă până și a distanțelor mai mari
  • Eliminare extrem de fiabilă a fundalului
  • Montaj rapid în câteva secunde, cu o formă constructivă economică în spațiu
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Capsula rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 20; ((24 V))
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 633
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Domeniu [mm] 1...50; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] 1...50
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] 3...50
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] 5...50
Domeniu reglare [mm] 10...80
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 4
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 8
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 1
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 535
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 757
Aprobare UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL E017
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 21,2
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiale Capsula: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Material lentila
PMMA
Aliniere lentila optică laterală
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A
diagrame si grafice
a: Senzor
b: Obiect
c: Fundal
x: Distanța senzor/obiect [mm]
y: Distanța minimă obiect/fundal [mm]
Curbă precizie
x: Distanța senzor/obiect [mm]
y: Distanța minimă obiect/fundal [mm]
1 = Obiect negru (6 % Remisie) , fundal alb (90 % remisie)
2 = Obiect gri (18 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)
3 = Obiect alb (90 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)