Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform UL) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 750 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu [mm] | 3...100; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | 3...100 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 6...80 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 7...46 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 7 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1610 |
Greutate [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiale | PA | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: snap-fit |