You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. O6T306

Senzor reflexiv difuz

O6T306

O6T-FNKG/AS/3P

Senzor reflexiv difuz

O6T306

O6T-FNKG/AS/3P

  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Setare intuitivă a razei de acțiune și funcției de ieșire
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa rectangular
Aplicatie
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 16; ((24 V))
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 633
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Domeniu [mm] 5...500; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Domeniu reglare [mm] 100...500
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 15
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 910
Aprobare UL
Numar certificare UL E001
Date mecanice
Greutate [g] 35,7
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 41,3 x 13 x 21
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); Material plastic: PPSU; Etanşare: EPDM
Material lentila
PMMA
Aliniere lentila optică laterală
Moment de strângere [Nm] 1; (Şuruburi)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
x: distanţa [mm]
y: factor de rezervă funcționare