Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 16; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu [mm] | 5...500; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Domeniu reglare [mm] | 100...500 |
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 15 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 897 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: ABS; PPSU; Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|