Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 11; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 10 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 300 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2600 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Material plastic: PPSU; Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Moment de strângere [Nm] | 1; (Şuruburi) |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|