Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Aplicatie | potrivit pentru utilizarea in industria masinilor unelte |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 12; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,05...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 150 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 895 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 50 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Material plastic: PPSU; Etanşare: FKM | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Moment de strângere [Nm] | 1; (Şuruburi) |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
curba de crestere in exces
|
|
---|