Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 16; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu [mm] | 1...100; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | 1...100 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 8...100 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 12...100 |
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 2 |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 10 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor de cicluri de comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 594 |
Greutate [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: ABS; PPSU; Etanşare: EPDM | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Moment de strângere [Nm] | 0,5; (Şuruburi) |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
|
|
---|
|
|
---|
repetabilitatea valorilor masurate | ||
Abstand | alb (90 % remisie) | negru (6 %...90 % remisie) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Precizia | ||
Abstand | alb (90 % remisie) | negru (6 %...90 % remisie) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Valoarile sunt valabile pentru | |
Lumina externa obiect | < 10 klx |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 10 |
IO-Link - mod masurare |