Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 22; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu [mm] | < 100; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | < 100 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 4...100 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 8...100 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 6 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1113 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 13 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiale | Capsula: ABS; PPSU | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală | |
Material de etansare | EPDM | |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: alama, stratificat; Etanşare: EPDM |
---|