Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 624 |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 25 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 625 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 617 |
Greutate [g] | 140 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Capsula: PA; Cadru frontal: Oţel inox; Butoane pentru programare: TPU | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|