Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 25 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 624 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 50...1800; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | 50...1800 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | 50...900 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | 50...600 |
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 50 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Domeniu |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 355 |
Greutate [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiale | Capsula: PA; Cadru frontal: Oţel inox; Butoane pentru programare: TPU | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funcţie Teach | da | ||
Lacăt electronic | da |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|