Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 2 |
Capsula | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 75; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (complementar) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 11 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | 2 m | |
Histereza domeniu de detectie [%] | < 2,5 | |
Note despre monitorizarea razei de histereza |
|
|
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da | |
Suprimare a fundalului [m] | < 20 |
Domeniu de masura [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 33 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6,6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67 | |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 10; (pe obiect) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 151 |
Greutate [g] | 61,6 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiale | Capsula: PA; Cadru frontal: Oţel inox; Butoane pentru programare: TPU; Optica: PMMA |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | cm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Curba histerezis
|
|
---|
Precizia | ||||
distanţa | negru (6 % Remisie) | alb (90 % remisie) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Lumina externa obiect | < 10 klx |