Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 58 x 44 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Aplicatie | iesire de date imagine 3D |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 170; (valoarea medie la 24 VDC; varful pulsurilor de curent: <350) |
Consum de energie [W] | 4 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila) |
Distanta de operare [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 58 x 44 | ||
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Domeniu de masura [m] | < 30; (in functie de setari, dimensiunea obiectului, si reflectivitate) |
---|
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|---|
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Numar de interfete Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP | |||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Protectie | IP 50 | ||
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Greutate [g] | 241,1 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale Illu: PMMA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 1 m, PVC |
RJ45_Steckverbinder | Conector: 1 x RJ45 |
---|
fara corectia distorsionarii lentilelor | |||
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
interval de masurare/distanta [m] | timp de expunere [µs] | Repetabilitate | Precizia [mm] |
valori ale distantei masurate (1 Sigma) pe obiecte de culoare gri | |||
reflectivitatea 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Repetabilitate | |
cu referinţă la | masurarea distantei a unui pixel individual |
masurat la | centrul imaginii cu filtru median |
Temperatură de ambianţă | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
tipic |
± 4 |
Măsurat pentru o reflectivitate de 18 până la 90 % |