Rezolutia imaginii 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45 |
Aplicatie | detectare paleți |
---|
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 420 |
Consum de curent Max. [mA] | 1600 |
Consum de energie [W] | 10 |
Clasa de protectie | III |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED) |
Curent de vârf de comutare [mA] | 2400 |
Distanta de operare [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 352 x 264 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 60 x 45 |
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC-ului cu ifm Vision Assistant sau XML-RPC |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP | |||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Greutate [g] | 767,95 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: Gorilla Glass; Afişaj de funcţii: PA |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: D |
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |