Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 40 x 30 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | varful pulsurilor de curent: 3250; valoarea tipică: 960 |
Consum de energie [W] | 16 |
Clasa de protectie | III |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED clasa 1) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 1) |
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 40 x 30 |
Rata max. De citire [Hz] | 20 |
Optiuni de parametrizare | prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10; 100 | ||||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 55 |
---|
Greutate [g] | 1176 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: PMMA; fereastra de afisare: PC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: D |
interval de masurare/distanta | Lungimea | Lăţimea | Pixel mediu [mm] | suprafata minima a obiectului |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Pentru o detectie precisa obiectul trebuie detectat la cel putin 2x2 pixeli |