1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Senzori vision
  5. Cititoare de cod de bare 1D/2D
  6. O2I103

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).

O2I103

Cititoare de cod de bare 1D/2D

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Citire coduri 1D și 2 D indiferent de orientare
  • Recunoașterea a peste 20 de tipuri de coduri diferite
  • Sistem de comparare a codurilor integrat în senzor
  • Ajustabil cu ajutorul indicatorului laser integrat
  • Iluminare segmentabilă pentru aplicații cu suprafețe problematice
  • ce
  • cul
Date tehnice complete în format PDF

Technische Details
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Rezoluţie imagine [pixel] 640 x 480
Rata max. De citire [Hz] 20
Dimensiuni [mm] 60 x 42 x 53,5
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 300
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 850
Senzor de imagine CMOS senzor de imagine negru/alb
Iluminat intern da
Marcare laser da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Trigger intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire 24 V PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm]
Distanta de operare câmp vizual Cel mai mic obiect recunoscut Rezolutie
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Rezoluţie imagine [pixel] 640 x 480
Coduri citibile ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Citire omnidirecţională da
Inclinatia max. Fata de planul de imagine [°] 45
Rata max. De citire [Hz] 20
Software / Programare
Optiuni de parametrizare prin 2 taste şi afişaj 10 segmente sau prin PC/Notebook cu software operare
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; RS232
Numar de interfete R232 1
Ethernet
Numar de interfete Ethernet 1
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 10; 100
Protocol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.79
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...50
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
Emisie perturbatoare EN 61326
Imunitate EN 61326
Rezistenţă la şoc
IEC 60028-2-27
Rezistenţă la vibraţii
IEC 60028-2-6
MTTF [ani] 93
Date mecanice
Greutate [g] 412,5
Dimensiuni [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 3 x LED, verde
Stare de funcţionare 4 LED, galben
afisaj cu 10 segmente, 4-digiti
Accesorii
Accesorii (opțional)
Software de utilizare
Accesorii montaj
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Indicaţii Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate; Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12
Conectare electrică - RS-232
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — O2I103-01 — 11.05.2010 —