Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Camp iluminat [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Forma constructivă | Lumină de fundal |
Tip de operare | intensitate luminoasa mare (Lungimea max a pulsului: 50 ms; max. mark-to-space ratio: 1/10); intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile) |
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | Tip de operare "Operare de durată": 450; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 250 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Protectie suprasarcina | da |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Protectie supraincalzire | da |
MTTF [ani] | 242 |
---|
Greutate [g] | 359 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 156 x 133 x 9,2 | |
Materiale | Aluminiu | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|