Clasa protecţie laser | 2 |
---|
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (Programabil) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 15 |
---|---|
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 15 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | 10 m |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Suprimare a fundalului [m] | 10...100 |
Domeniu de masura [m] | 0,2...10; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 5 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Mod SIO | da |
Tip port master necesar | A |
Date de proces analogice | 2 |
Date de proces binare | 1 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Clasa protecţie laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note despre protectia laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 106 |
Greutate [g] | 285,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale: Sticlă; Indicator LED: PC |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|