Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Certificare | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ani] | 4816 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 81 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 74 |
Greutate [g] | 148 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; fata activa: PBT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|