NS5005
NS5005
IS-2002-N/10m
NS5005
NS5005
IS-2002-N/10m
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 5...25 |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Iesiri
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Rezistenta maxima a cablului [Ω] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Certificare | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [ani] | 4776 |
Clasificare de siguranta
Capacitanta interna Max. [nF] | 85 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 220 |
Date mecanice
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | PBT |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 10 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|