Functii de iesire | 2 x normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 33 x 60 x 119 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiune de lucru [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...15; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Conexiune actuator | Conexiune la circuitele valvelor de siguranță cu certificare intrinsecă avand valori maxime : U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Cand se utilizeaza in zone gazoase (grupa II) sunt permise urmatoarele valori maxime: U = 28 V / P = 1,1 W; Aceste valori nu trebuiesc depasite.) |
Functii de iesire | 2 x normal închis |
---|---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Certificare | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
Rezistenta la vibratii |
|
||
Rezistenţă la şoc |
|
Capacitanta interna Max. [nF] | 60; (per circuit electric de siguranta intrinsec) |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 130; (per circuit electric de siguranta intrinsec) |
Greutate [g] | 176,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 33 x 60 x 119 |
Materiale | Capsula: PA |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cleme în spaţiul de conectare: ...2,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|