Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 49 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | conexiunea la modulul de I/O pentru PROFIBUS PA Bürkert tip 8642-0x |
Tensiunea nominala DC [V] | 6,5; (270Ω) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,2) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1 |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal închis |
Rezistenta maxima a cablului [Ω] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Certificare | PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6 |
---|---|
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Capacitanta interna Max. [nF] | 150 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 190 |
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 49 |
Materiale | PBT |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M18; codificare: A |
---|