Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 5...25 |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Rezistenta maxima a cablului [Ω] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 400 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Capacitanta interna Max. [nF] | 230 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 120 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama nichelată; PBT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|